製品概要

機能と利点

  • MAX31334を容易に評価
  • 単電源動作:+1.1V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31334シールド評価用キット(EVキット)は、MAX31334評価用の完全実装および試験済みPCBです。MAX31334は、超低消費電力、低コストのリアルタイム・クロック(RTC)で、パワー・スイッチ、I2Cインターフェース、およびパワー・マネージメント機能を内蔵しています。このシールドEVキットは単電源で動作し(USBまたは外部電源を使用)、ボードに搭載した水晶発振器が32.768kHzのクロック信号を生成します。このデバイスには、USBポートによってPCに接続されたMAX32625 PICOボードが提供する、I2Cシリアル・インターフェースを通じてアクセスできます。

MAX31334シールドEVキットは、MAX31334の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・グラフィック・ユーザー・インターフェース(GUI)を備えています。このキットにはMAX31334が搭載されており、MAX32625 PICOボードとマイクロUSBケーブルを通じてPCに接続します。

アプリケーション

  • 電子棚札
  • 超低消費電力IoTモジュール
  • 医療用ウェアラブル
  • 温度ロガー
  • 資産管理
  • バッテリ駆動デバイス

対象となる製品

4