製品概要

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイス・トランシーバー
  • I/OおよびSPIインターフェース端子
  • Arduino® Uno対応コネクタ
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済み PCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22514の評価用キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC/DC降圧レギュレータ内蔵IO-Link®デバイス・トランシーバーのMAX22514を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、MAX22514の機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A/micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

このEVキットとともに使用するためのWindowsベースのGUIソフトウェアが提供されています。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows® 7またはそれ以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

アプリケーション

  • IO-Linkおよび産業用センサー/アクチュエータ・デバイス
  • MAX22514は設定および診断用のSPIインターフェースを備えています。高レベルの集積(2つのリニア・レギュレータ、DC/DC降圧レギュレータ、内蔵サージ保護などと、低消費電力および小型パッケージの組み合わせ)によって、MAX22514はさまざまな産業用およびIO-Link小型センサー・アプリケーションでの使用向けに最適化されています。
  • IO-Linkマスター・トランシーバー:MAX22514はIO-LinkデバイスおよびIO-Linkマスターの両方のアプリケーションで使用可能です。SPIインターフェースは拡張された設定および診断機能に使用され、トランシーバーはCOM1、COM2、およびCOM3 IO-Linkデータ・レートでの動作が可能です。MAX22514は、C/Qラインで必要な5mAプルダウン/プルアップ電流の有効化およびウェイクアップ・パルスの生成を行うように設定できます。

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発

4