製品概要

機能と利点

  • ADuCM355のデバッグおよびプログラミング機能
  • 電気化学式ガス・センサーを使用した評価機能
  • I2Cによる0.25℃精度温度センサーADT7420
  • MicroUSB電源オプションとPCへの接続

製品概要

ADuCM355オンチップ・システムは、様々な電気化学式センサーにバイアスをかけるためや測定するために必要な機能を提供します。EVAL-ADuCM355QSPZでは、クロノアンペロメトリ、ボルタンメトリ、電気化学インピーダンス分光法(EIS)など様々な電気化学的手法を実装した場合のADuCM355の性能を評価することができます。

ADuCM355のフル仕様はADuCM355データ・シートに記載されていますが、EVAL-ADuCM355QSPZを使用する際には、EVAL-ADuCM355QSPZユーザ・ガイドと併せて参照する必要があります。

ハードウェア (1)

リファレンス設計

4