banner background image

水質および大気質のモニタリングソリューション

サステナビリティの目標に向けての取り組みが進み、広範なセンシングとモニタリング・ネットワークの必要性が高まるにつれて、水や大気中の汚染を測定する緊急性も高まっています。

アナログ・デバイセズの高精度・低消費電力技術は、高感度、高精度、再現性、高速スループットを実現します。当社は、高度に統合化されたアナログ・フロント・エンドとデジタル・バック・エンドを組み合わせ、幅広く設定可能なオプションを提供しています。フォームファクタの小型化、動作温度範囲の拡大、検査装置のCPUやFPGAへの処理負荷の軽減、機能性の向上を可能にすることで、大気や水質検査用途におけるセンシング・ネットワークの拡大を実現します。

 

価値と利点

当社の液体分析およびガス・センシング用リファレンス・プラットフォームは、幅広い分析対象および測定タイプに対応した迅速なプロトタイピングとカスタマイズを可能にします。電気化学的および光学的測定モダリティ用のプラットフォームは、柔軟でコンパクトな設計のための高度に統合化されたAFE製品を特徴としています。

thumbsupImg Benefits

設定可能な測定プラットフォームで拡張性を提供

thumbsupImg Benefits

高感度および小型ソリューション

thumbsupImg Benefits

処理負荷の軽減とセンサーの状態監視の強化により、センシング・ネットワークの機能を拡張

carousel title icon

ソリューション・リソース

シグナル・チェーン

(2)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0503

マルチパラメータの光学式液体測定プラットフォーム

※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

4