製品概要

機能と利点

  • ADL5580用のフル機能評価用ボード
  • 両電源動作
  • ACEを搭載した使いやすいインターフェース

製品概要

ADL5580-EVALZ評価用ボードでは、SDP-Sインターフェース・ボードを使用することで、Windows® PCのUSBポートを介してADL5580を手動制御できます。

ADL5580の詳細については、ADL5580のデータシートを参照してください。ADL5880-EVALZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADL5580のデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • +5Vおよび−1.8V DC電源
  • EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモンストレーション・プラットフォーム
  • ネットワーク・アナライザ
  • 信号発生器
  • 高インピーダンス・プローブを備えたオシロスコープ(オプション)
  • スペクトラム・アナライザ(オプション)
  • 2個以上のUSBポートを備えたWindows PC

必要なソフトウェア

  • ACEソフトウェア

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
54 MB
ACE plug-in for Board.FMCADC20 1.2020.32200 [8 10 22]
Plugin supporting the AD-FMCADC20-EBZ evaluation board with the AD9213, ADL5580, ADF4371 and HMC7044 products in a full system board design.
ZIP
111 KB
ACE plug-in for Board.ADL5580 1.2020.31500 [7 31 20]
Supports the ADL5580-EVALZ board. The ADL5580 is a high performance, single, differential amplifier with 10dB of voltage gain, optimized for applications spanning from dc to 10GHz.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.