製品概要
機能と利点
- AD7606C-18用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- SDP-H1互換
- 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
- 時間および周波数領域
製品概要
EVAL-AD7606CFMCZは、AD7606C-18およびAD7606C-16 A/Dコンバータ(ADC)の機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606CFMCZは、EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)により制御されます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7606C18FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7606C-18製品ページからダウンロードできます。
内蔵部品には、5Vおよび3.3V、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータのADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。
ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真が示されています。評価用ボードの印刷モデル番号はEVAL-AD7606CFMCZです。
AD7606C-18およびAD7606C-16の詳細については、AD7606C-18およびAD7606C-16のデータシートを参照してください。AD7606C18FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。更に、SDP-H1の詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
このユーザ・ガイドでは、EVAL-AD7606CFMCZはEVAL-AD7606C18FMCZまたはEVAL-AD7606C16FMCZのいずれかを指します。
はじめに
その他の必要な機器
- EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)高速コントローラ・ボード
- PC実行中
- Windows Vista SP2(32ビットまたは64ビット)
- Windows 7 SP1(32ビットまたは64ビット)
- Windows 8.1(32ビットまたは64ビット)
- USB 2.0ポート搭載のWindows 10(32ビットまたは64ビット)
- DCおよびAC信号源
- SMBおよびUSBケーブル
- 外部電源(オプション)
関連資料
-
EVAL-AD7606C-18: Layout2020/11/04PDF958 K
-
EVAL-AD7606C-18: Schematic2020/11/04PDF80 K
-
EVAL-AD7606C-18: Bill of Materials2020/11/04XLSX23K
-
AD7606x Family2021/01/25
-
AD7606B评估板快速设置指南2025/05/18
-
AD7606B Evaluation Board Quick Setup Guide2025/05/18
-
AD7606B評価用ボード 簡単セットアップガイド2024/12/12