製品概要

機能と利点

  • AD5758 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード 2.5V ADR4525 リファレンス
  • SPI信号絶縁チャンネルを集積した絶縁型PMU ADP1031-1を搭載
  • 制御用 ACE ソフトウェア

製品概要

このユーザ・ガイドでは、パッケージの消費電力を最小限に抑えるダイナミック電力制御(DPC)機能を備えた、シングルチャンネルの電圧/電流出力D/Aコンバータ(DAC)AD5758 の評価用ボードについて説明します。

AD5758 の詳細については、AD5758 のデータシートを参照してください。EVAL-AD5758SDZ を使用する際は、データシートをご確認ください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ソフトウェアのクイック・スタート手順」セクションで説明されています。

図 1 に示すように、EVAL-AD5758SDZ には EVALSDP-CS1Z ボードが必要です。EVAL-AD5758SDZ インターフェースは EVAL-SDP-CS1Z ボードを介して PC の USB ポートに接続します。AD5758、つまり分析制御評価(ACE)ソフトウェアを容易にプログラムできるソフトウェアは、EVAL-AD5758SDZ とともに入手可能です。分析|制御|評価用(ACE)ソフトウェアはAD5758のプログラミングの簡素化を可能にするもので、EVAL-AD5758SDZ評価用ボードで使用できます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD5758SDZ 評価用ボード
  • EVAL-SDP-CS1Z

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
277 KB
ACE plug-in for Board.AD5758 1.2020.4200 [1 22 20]
Single Channel, 16-Bit Current/Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4