製品概要

機能と利点

  • Bluetooth SMAコネクタ(ヒンジ付き2.4GHzホイップ・アンテナ付属)
  • CAN Bus 2.0用3ピン端子ブロック
  • 選択可能なオンボード高精度電圧リファレンス
  • オンボードHyperRAM
  • ライン入力およびライン出力の3.5mmジャックを備えたステレオ・オーディオ・コーデック
  • 128 x 128(1.45インチ)カラーTFTディスプレイ
  • MAX32690へのUSB 2.0 Micro-Bインターフェース
  • USB 2.0 Micro-BからシリアルUART
  • いずれかのUSBポートから基板の電源を供給
  • I2Cポートでオプションのプルアップ抵抗を有効にするためのジャンパ
  • すべてのGPIO信号に0.1インチのヘッダーを介してアクセス可能
  • 0.1インチのヘッダーを介してアクセスできる3つのアナログ入力(フィルタリング・オプション付き)
  • SWD 10ピン・ヘッダー
  • オンボード3.3V、1.8V、1.1V LDOレギュレータ
  • ジャンパを介してすべてのICレールの電力を個別に測定
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタン・スイッチ

製品概要

MAX32690評価用キット(EVキット)は、先進のシステム・オン・チップ(SoC)であるMAX32690マイクロコントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。Arm® Cortex®-M4F CPUを搭載し、複雑な関数やアルゴリズムを効率よく計算することができるほか、ウェアラブル/ヒアラブル・フィットネス・デバイス、ポータブル/ウェアラブル・ワイヤレス医療機器、工業用センサー/ネットワーク、モノのインターネット(IoT)、資産管理を意図して設計された最新世代のBluetooth® 5 Low Energy(Bluetooth LE)無線を搭載しています。

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発

ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

CodeFusion Studio Icon

CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。

ハードウェア (10)