製品概要

機能と利点

  • MIIインターフェース、MDIO信号、およびステータス信号用のFMCコネクタ
  • 分かりやすい表面実装構成抵抗器およびダイヤル・スイッチ
  • 外付け単電源5Vで動作

製品概要

EVAL-ADIN1300FMCZは、ADIN1200の堅牢な産業用の低遅延10Mbps、100Mbps、および1Gbpsイーサネット物理層(PHY)の、主要な機能を簡単に評価できます。5Vで外付け単電源動作の評価用ボードです。すべてのチップ電源はこの5Vレールから制御され、デバイスに電源レールAVDD3P3、VDD0P9、およびVDDIOを提供します。

P3 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・コネクタ(FMC)は、MAC(メディア・アクセス制御)インターフェースおよび管理データ入出力(MDIO)コントロール用のマスタFPGAシステムへの接続用に設けられています。

MDIOは、キットの一部に含まれているオプションのMDIOインターフェース・ドングルで制御することもできます。

4