モータ・ドライバおよびモーション・コントローラIC
モーター・ドライバおよびモーション・コントローラIC
モーター・ドライバおよびモーション・コントローラIC
ADI Trinamicのモータ・ドライバおよびモーション・コントローラを統合した回路が、デジタル情報を物理運動に変換します。ADI Trinamicでは、長年にわたる経験を基に、モータおよびモーション・コントロールの最先端技術をハードウェアの構成要素に取り込んでいます。ゲート・ドライバICからステッパ・モータ、BLDCモータ、DCモータ向け単一パッケージ内のフル機能マイクロシステムに至る広範なICは、世界で最も優れたモーション・コントロールを極めて簡単に実現します。
ADI Trinamicのモータ・ドライバおよびモーション・コントローラを統合した回路が、デジタル情報を物理運動に変換します。ADI Trinamicでは、長年にわたる経験を基に、モータおよびモーション・コントロールの最先端技術をハードウェアの構成要素に取り込んでいます。ゲート・ドライバICからステッパ・モータ、BLDCモータ、DCモータ向け単一パッケージ内のフル機能マイクロシステムに至る広範なICは、世界で最も優れたモーション・コントロールを極めて簡単に実現します。
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料
Application Note
.2025年04月10日
AN2606: Using TRINAMIC’s IC Software API and Examples
設計ツール
.2024年09月05日
tmc2226_calculations.xlsx
設計ツール
.2024年08月29日
TMC5160 Calculator
設計ツール
.2024年08月29日
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
ユーザ・ガイド
.2024年04月16日
Tmcm 1240 Hardware Manual Hw1.20

Analog Dialogue
.2024年02月02日
ADI Trinamicのモータ・コントローラ用のROS 1ドライバ、ロボットの開発が容易に
データシート
.2023年12月13日
TMC2240: 36V 2ARMS のS/D およびSPI 付きスマート集積ステッピング・モータ・ドライバ データシート

ビデオ
. 2023年07月31日
03:56ÖSSUR POWER LEG and ADI TRINAMIC Motion Control at Cybathlon 2016
設計ツール
.2023年03月15日
TMC2209 Calculator
データシート
.2023年02月22日
TMC5072 Data Sheet
関連ツール
TMC220x TMC222x Calculations
TMC260C/261C/262C/2660C Calculations
TMC2209 Calculator
TMC7300 Calculations
TMC2226 Calculations
Calc PowerDissipation
TMC2300 Calculator
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
TMC50XX Calculator
TMC6200 Calculations
TMC2160 Calculations
tmc429 microstep table 64 hex
SRamp Calcs TMC43xx
tmc457 calculations
TMC6140 Calculations
TMC2590 calculations
TMC5160 Calculator
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ