Interface Transceivers & Isolators
Interface Transceivers & Isolators
Interface Transceivers & Isolators
Analog Devices offers a broad portfolio of high performance interface transceivers and isolators supporting industry standards such as RS-232, RS-485, RS-422, RS-562, CAN, and USB�delivering robust, reliable communication across industrial, automotive, and instrumentation systems. Our transceivers feature advanced fault protection, low power operation, and options for digital isolation using ADI�s market-leading iCoupler� technology for enhanced safety and signal integrity. Whether for single-point or multipoint networks, ADI�s transceivers and isolators are designed to meet the demands of today�s most challenging environments with proven performance and compliance.
Analog Devices offers a broad portfolio of high performance interface transceivers and isolators supporting industry standards such as RS-232, RS-485, RS-422, RS-562, CAN, and USB�delivering robust, reliable communication across industrial, automotive, and instrumentation systems. Our transceivers feature advanced fault protection, low power operation, and options for digital isolation using ADI�s market-leading iCoupler� technology for enhanced safety and signal integrity. Whether for single-point or multipoint networks, ADI�s transceivers and isolators are designed to meet the demands of today�s most challenging environments with proven performance and compliance.
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年04月04日
07:45MAXREFDES281 Introduction and Demonstration

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

ビデオ
. 2025年03月10日
01:31Industrial Single Pair Ethernet

ビデオ
. 2025年03月10日
02:25SPS 2024: The Industrial Network of the Future

ビデオ
. 2025年02月11日
Intrinsically Safe APL Field Device with Power Conditioner

ビデオ
. 2025年02月11日
High Resolution Digital Headlighting with ADI 10BASE-T1S E2B RCP

ビデオ
. 2025年02月11日
Dynamic Suspension Solution using Analog Devices 10BASE-T1S E2B technology

ビデオ
. 2025年02月04日
02:50Together at the Intelligent Edge with the Consumer Wall of Innovation

ビデオ
. 2025年01月30日
15:58Evolution Of Industrial Ethernet Topologies
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ