産業用I/O
カテゴリー内の製品
関連評価用ボード
AD-SWIOT1L-SL

AD-SWIOT1L-SLは、インテリジェントで安全なネットワーク対応フィールド・デバイスのプロトタイプを作成するためのソフトウェアおよびハードウェアの完全なプラットフォームを提供します。
この設計は、AD74413Rクワッド・チャンネルと、ソフトウェアによる設定が可能な入出力、そしてMAX14906クワッド・チャンネル工業用デジタル出力/デジタル入力ICを内蔵しています。4つのチャンネルをソフトウェアで独立して設定でき、以下のような複数のアナログ/デジタル機能をマルチプレクスすることができます。
- 電圧の出力/入力
- 電流の出力/入力
- デジタル入力/出力
- 測温抵抗体(RTD)測定
ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHYを使用した10Mbpsシングルペア・イーサネット・リンクによって、リモートからのデータ・アクイジションとデバイス設定が可能になります。10BASE-T1Lインターフェースは、LTC9111受電デバイス(PD)コントローラを使用したシングルペア・パワー・オーバー・イーサネット(SPoE)技術によるシステムへの電源供給にも使用できます。このようにして、システムの電力とデータが同じケーブルを通じて提供されるため、ケーブル配線のインフラストラクチャとコストが大幅に簡素化されます。
大電流の機能を必要とするアプリケーションでは、外部24V電源から電力を供給できます。デジタル出力として設定された任意のチャンネルから最大1.2Aを出力できます。この電源ソリューションには、ADP1032高性能絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット(PMU)も搭載されており、ソフトウェアで設定可能なI/Oデバイスに対し、非常にコンパクトなフォーマットで電源とデジタル制御を提供します。絶縁された電力をデジタルの設計領域に供給するパワー・ツリーは、マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータであるLT8304によって確保されます。
オンボードのMAX32650超低消費電力ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラは、必要なすべてのデバッグ機能とプログラミング機能が公開されており、システムに対する完全なソフトウェア開発が可能となっています。1Gb(128MB)の外部RAMおよび64Mb(8MB)の外部フラッシュ・メモリと一体化されているため、最も要求の厳しいアプリケーションに対応し、あらゆるプロトコル・スタックを実装できる柔軟性を備えています。セキュリティ機能は、MAXQ1065セキュリティ・コプロセッサによって実現されます。
このシステムにはオープンソース・ソフトウェア・スタックと関連資料が付属しており、評価とプロトタイピングから量産用ファームウェアとアプリケーション開発に至るまで完全な環境をご利用いただけます。ファームウェアのプログラミングとデバッグを行うには、外部のプログラマ(MAX32625PICO MAXDAP Programming Adapterなど)や、SWDインターフェースをサポートする他の同様のプログラマが必要となります。このシステムのファームウェアは、アナログ・デバイセズが有するオープンソースのno-OSフレームワークをベースとしています。組込みコード開発とデバッグに必要なあらゆるツール、そして、UARTまたは10BASE-T1Lインターフェースを介したシステム設定とデータ転送のためのホスト側接続を可能にするライブラリが、このフレームワークに用意されています。ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースのPCアプリケーションでシステムの設定を簡単に行えるほか、取得したデータを様々な方法で表示することができます。
I/O | |
チャンネル | ソフトウェアで設定可能な4つのIOチャンネル |
デジタル入力 | タイプ1とタイプ3、またはタイプ2 |
デジタル出力 | ハイサイド(HS)スイッチまたはプッシュ/プル(PP)ドライバ |
アナログ入力 | 電圧(0V~10V)、電流(0mA~25mA) |
アナログ出力 | 電圧(0V~11V)、電流(0mA~25mA) |
RTD測定 | 2線式RTD(0Ω~1MΩまで) |
コンピューティング・リソース | |
CPU | MAX32650:3MBのフラッシュと1MBのSRAMを搭載した 超低消費電力のFPU内蔵Arm Cortex-M4マイクロコントローラ(MCU) |
メモリ | 1GB RAM |
ストレージ | 64MB QSPIフラッシュ |
接続機能 | |
イーサネット | 10BASE-T1L |
電源 | |
外部電源 | 24 DC @ 6A |
Power over Ethernet | SPoEクラス12 |
動作条件 | |
温度範囲 | -25°C~60°C |
対象となる製品
AD74413R
クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力
MAX14906
4チャネル産業用デジタル出力/デジタル入力
ADIN1110
堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY
LTC9111
産業用SPoE PDコントローラ
ADP1032
Two-Channel, Isolated Micropower Management Unit with Seven Digital Isolators
MAXQ1065
超低電力暗号コントローラ、ChipDNA™採用、エンベデッド機器用
MAX32650
超低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、3MBのフラッシュおよび1MB SRAM内蔵
アプリケーション
産業オートメーション
- 産業センサーおよびフィールド計器ソリューション
- フィールド計測器
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
- ユニバーサル入出力モジュール
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
- スマート・ビル・オートメーション・システム
関連資料

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

Analog Dialogue
.2025年01月15日
アナログ・デバイセズの技術を採用したArduinoプラットフォーム、産業分野の制御系に求められる柔軟性を提供

ビデオ
. 2024年11月20日
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!
Application Note
.2024年11月06日
AN-7669: Using the MAX14916PMB# with TMCM-0960- MotionPy
Application Note
.2024年11月06日
AN-074: Using the MAX14914PMB with TMCM-0960-MotionPy
Application Note
.2024年11月06日
AN-073: Using the MAX22190PMB with TMCM-0960-MotionPy

ビデオ
. 2024年10月08日
リモートI/O

ビデオ
. 2024年06月08日
01:14Remote IO
製品選択ガイド
.2024年03月27日
Precision DACs Product Selection Guide

ビデオ
. 2022年09月08日
Sensors Converge 2022、インテリジェント・エッジの強化