ステップダウン(降圧)レギュレータ
searchIcon
banner background image

ステップダウン(降圧)レギュレータ

アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能降圧スイッチング・レギュレータICおよび降圧スイッチング・コントローラICを幅広く製造しています。これらのスイッチング電圧レギュレータは、一般的には2V未満から100V以上までの入力電圧に対応し、スイッチング周波数最大4MHz、最高96%の高効率動作を提供します。バースト・モード動作では、数十マイクロアンペアの静止電流を実現します。このような機能の組み合わせにより、超小型で低背型の降圧スイッチング・レギュレータ回路実装を最小限の外付け部品で実現します。
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能降圧スイッチング・レギュレータICおよび降圧スイッチング・コントローラICを幅広く製造しています。これらのスイッチング電圧レギュレータは、一般的には2V未満から100V以上までの入力電圧に対応し、スイッチング周波数最大4MHz、最高96%の高効率動作を提供します。バースト・モード動作では、数十マイクロアンペアの静止電流を実現します。このような機能の組み合わせにより、超小型で低背型の降圧スイッチング・レギュレータ回路実装を最小限の外付け部品で実現します。