産業用イーサネット・ソリューション
新しいデータ、新しい知見をもたらすADI Chronousの10BASE-T1L技術
長距離、シングルペア・イーサネット、10BASE-T1L物理層デバイスは、シームレスなコネクティビティというビジョンの実現への道のりを一変させます。この技術は、イーサネット・コネクティビティをリモートや遠方のエッジ・ノードにまで拡張することにより、新しいデータ・ストリーム、追加のプロセス変数、および補助的な測定値の通信を可能にします。IEEE 802.3cg™-2019は、10BASE-T1Lコネクティビティを規定している標準規格です。これはシングルペア・イーサネット(SPE)メディアの規格で、10メガビット/秒の通信に対応し、最大1kmまでの単一のツイストペア・ケーブル上で電力とデータの両方の伝送を実現します。10BASE-T1Lコネクティビティは、IIoTの利点を工場、ビル、処理プラントのリモートの隅々に、さらにはこれまでセンサーやその他のエンドポイントのコネクティビティが制限されていた危険な場所にまで広めることになります。


新しいデータ、新しい知見をもたらすADI Chronousの10BASE-T1L技術
長距離、シングルペア・イーサネット、10BASE-T1L物理層デバイスは、シームレスなコネクティビティというビジョンの実現への道のりを一変させます。この技術は、イーサネット・コネクティビティをリモートや遠方のエッジ・ノードにまで拡張することにより、新しいデータ・ストリーム、追加のプロセス変数、および補助的な測定値の通信を可能にします。IEEE 802.3cg™-2019は、10BASE-T1Lコネクティビティを規定している標準規格です。これはシングルペア・イーサネット(SPE)メディアの規格で、10メガビット/秒の通信に対応し、最大1kmまでの単一のツイストペア・ケーブル上で電力とデータの両方の伝送を実現します。10BASE-T1Lコネクティビティは、IIoTの利点を工場、ビル、処理プラントのリモートの隅々に、さらにはこれまでセンサーやその他のエンドポイントのコネクティビティが制限されていた危険な場所にまで広めることになります。