PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています
PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています
PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices
Technical Articles
.2024年04月19日
SPoEを活用し、遠隔地に電力を伝送する

ビデオ
. 2023年09月01日
LTC4296-1/LTC9111:SPoEに対応するPSEコントローラとPDコントローラ

ビデオ
. 2023年07月18日
LTC4296-1/LTC9111:SPoE PSE和PD控制器

ビデオ
. 2023年05月31日
01:00LTC4296-1/LTC9111: SPoE PSE and PD Controllers

ビデオ
. 2023年04月23日
利用智能运动控制解决方案实现敏捷生产

ビデオ
. 2023年03月13日
02:42ADI´s Intelligent Powered Lighting Solution for Smart Offices
ウェブキャスト
.2022年04月27日
Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
Technical Articles
.2022年01月28日
リモート・ワークを終えて、PoE 2を利用可能な職場に戻る
ウェブキャスト
.2022年01月13日
Spread the Word: This Is the Power of Silence
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
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}