モーター・ドライバおよびモーション・コントローラIC
ADI Trinamicのモータ・ドライバおよびモーション・コントローラを統合した回路が、デジタル情報を物理運動に変換します。ADI Trinamicでは、長年にわたる経験を基に、モータおよびモーション・コントロールの最先端技術をハードウェアの構成要素に取り込んでいます。ゲート・ドライバICからステッパ・モータ、BLDCモータ、DCモータ向け単一パッケージ内のフル機能マイクロシステムに至る広範なICは、世界で最も優れたモーション・コントロールを極めて簡単に実現します。
ADI Trinamicのモータ・ドライバおよびモーション・コントローラを統合した回路が、デジタル情報を物理運動に変換します。ADI Trinamicでは、長年にわたる経験を基に、モータおよびモーション・コントロールの最先端技術をハードウェアの構成要素に取り込んでいます。ゲート・ドライバICからステッパ・モータ、BLDCモータ、DCモータ向け単一パッケージ内のフル機能マイクロシステムに至る広範なICは、世界で最も優れたモーション・コントロールを極めて簡単に実現します。
カテゴリー内の製品
関連資料
Application Note
.2025年04月10日
AN2606: Using TRINAMIC’s IC Software API and Examples
設計ツール
.2024年09月05日
tmc2226_calculations.xlsx
設計ツール
.2024年08月29日
TMC5160 Calculator
設計ツール
.2024年08月29日
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
ユーザ・ガイド
.2024年04月16日
Tmcm 1240 Hardware Manual Hw1.20

Analog Dialogue
.2024年02月02日
ADI Trinamicのモータ・コントローラ用のROS 1ドライバ、ロボットの開発が容易に
データシート
.2023年12月13日
TMC2240: 36V 2ARMS のS/D およびSPI 付きスマート集積ステッピング・モータ・ドライバ データシート

ビデオ
. 2023年07月31日
03:56ÖSSUR POWER LEG and ADI TRINAMIC Motion Control at Cybathlon 2016
設計ツール
.2023年03月15日
TMC2209 Calculator
データシート
.2023年02月22日
TMC5072 Data Sheet
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
TMC220x TMC222x Calculations
TMC260C/261C/262C/2660C Calculations
TMC2209 Calculator
TMC7300 Calculations
TMC2226 Calculations
Calc PowerDissipation
TMC2300 Calculator
TMC50XX Calculator
TMC6200 Calculations
TMC2160 Calculations
SRamp Calcs TMC43xx
tmc429 microstep table 64 hex
tmc457 calculations
TMC6140 Calculations
TMC2590 calculations
TMC5160 Calculator