MAX9982
825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
業界初、完全集積化アクティブミキサ
製品の詳細
完全集積化SiGeミキサのMAX9982は、GSM850、GSM900、およびCDMA850基地局レシーバの厳しい要件を満たすように最適化されています。この高リニアリティデバイスは、局部発振器(LO)スイッチ、LOドライバ、およびアクティブミキサを備えています。内蔵バランは、シングルエンドのRFおよびLO入力にも対応します。このアクティブミキサは2dBの変換利得を備えているため、通常、パッシブのミキサに接続されるIFアンプ段と効率よく置換することができます。
MAX9982は、+26dBm以上の入力IP3を持ち、優れたリニアリティを備えています。内蔵LOドライバによって、-5dBm~+5dBmの幅広いLOドライブレベルが実現します。また、内蔵スイッチによって、GSM周波数ホッピングアプリケーションの必要に応じ、250ns以下の高速LO選択を行うことが可能です。
MAX9982は裏面放熱パッド付20ピンQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- セルラcdmaOne™およびcdma2000®基地局レシーバ
- マイクロ波リンク
- ネットワーク(iDEN®)基地局レシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 6
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RFミキサー 1 | ||
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ |
最新のディスカッション
MAX9982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める