RFアッテネータ
searchIcon
banner background image

RFアッテネータ

アナログ・デバイセズのRFアッテネータは、幅広いアーキテクチャと外形サイズで提供されているため、設計者はシステム要件に最適な製品を柔軟に選択できます。これらの製品は、指定された周波数範囲において、最も低い挿入損失と最高の精度を実現するように設計されています。RFアッテネータは、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されており、計測器、通信、軍事、航空宇宙市場など幅広いアプリケーションに対応する汎用性の高い性能と高い動作信頼性を備えています。
アナログ・デバイセズのRFアッテネータは、幅広いアーキテクチャと外形サイズで提供されているため、設計者はシステム要件に最適な製品を柔軟に選択できます。これらの製品は、指定された周波数範囲において、最も低い挿入損失と最高の精度を実現するように設計されています。RFアッテネータは、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されており、計測器、通信、軍事、航空宇宙市場など幅広いアプリケーションに対応する汎用性の高い性能と高い動作信頼性を備えています。

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.