RF & マイクロ波
ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証
ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolbox™ハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。


ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証
ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolbox™ハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。