DS1863

新規設計には非推奨

監視機能内蔵、バーストモードPONコントローラ

GPON、BPONおよびGEPONトランシーバ用、完全制御、較正、および監視ソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バーストモードトランシーバのBPON、GPON、およびGEPONタイミング要件に適合
  • バイアス電流はトラッキングエラー補償付きAPCループによって制御
  • 変調電流は温度指標によるルックアップテーブルによって制御
  • キャリブレーションの追加なしの0dB、-3dB、-6dBのパワーレベル設定をサポート
  • ダイレクト-ディジタル変換の温度センサ内蔵
  • 5つのアナログモニタチャネル:温度、VCC、MON1、MON2、およびMON3
  • マスク可能なレーザシャットダウン機能付きの包括的障害管理システム
  • 2レベルのパスワードアクセスによってキャリブレーションデータを保護
  • 120バイトのパスワード1 (PW1)で保護された不揮発性メモリ
  • 128バイトのパスワード2 (PW2)で保護された不揮発性メモリ
  • キャリブレーションおよび監視用のI²C対応インタフェース
  • 動作電圧:2.85V~3.9V
  • 動作温度:-40℃~+95℃
  • 鉛フリー16ピンTSSOPパッケージ
DS1863
監視機能内蔵、バーストモードPONコントローラ
DS1863:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 2
DS1856 新規設計には非推奨 較正済みモニタおよびパスワード保護内蔵、デュアル、温度制御抵抗器
DS1859 新規設計には非推奨 デュアル、キャリブレーションされたモニタ内蔵、温度制御の抵抗器
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 2
DS1865 製造中止 PONトライプレクサ制御および監視回路
DS1864 新規設計には非推奨 SFPレーザコントローラおよび診断IC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品