概览

优势和特点

  • 评估带集成式 FET、适用于 2 节/3 节锂离子电池的 MAX77963 USB Type-C 升降压充电器
  • 演示 3.5V 至 23V 输入电压范围
  • 演示高达 3.2A 的充电性能
  • 演示 USB-OTG 功能
  • 演示采用板载 Dummy 热敏电阻,符合 JEITA 要求
  • 演示 8 通道 12 位 SAR ADC
  • 演示扩频
  • 全面装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77963 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估 3.2A USB Type-C® 升降压充电器 MAX77963。

MAX77963 评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 通信接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站 www.analog.com/max77963evkit 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

系统需求

  • MAX77963 EV 套件
  • 可调节直流电源
  • 电池或电池模拟
    • 2 节或 3 节锂离子保护电池
    • 模拟电池或预载电源
  • 示波器
  • 两个电压表
  • 两个电流表
  • 具有适当额定电流的实验室电缆
  • USB Micro-B 电缆
  • 运行 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC,带 USB 端口

工具及仿真模型

Software Development