banner background image

统一通信 (UC) 和 ProAV

ADI公司一直处于开发支持专业级、高质量、高性能音频和视频解决方案的技术的最前沿。我们广泛的产品和平台基于行业标准,与系统软件和高级算法高度集成,非常适合构建高度差异化的产品或系统。

探索应用领域 统一通信 (UC) 和 ProAV

  • 统一通信 (UC) 和 ProAV 解决方案 right arrow
统一通信 (UC) 和 ProAV 解决方案

统一通信 (UC) 和 ProAV 解决方案

解决方案包括USB子系统、IP音频(Dante、AES67)、语音处理解决方案、音频网络(A2B)、飞行时间、信号处理(包括音频解码)以及沉浸式视频会议解决方案(HDMI)。

image
image
统一通信 (UC) 和 ProAV 解决方案

解决方案包括USB子系统、IP音频(Dante、AES67)、语音处理解决方案、音频网络(A2B)、飞行时间、信号处理(包括音频解码)以及沉浸式视频会议解决方案(HDMI)。

音频和视频行业的交钥匙技术

我们拥有深厚的合作伙伴关系和技术能力,可以帮助您在快速变化的行业中构建具有可靠性能的复杂系统。我们的DSP Melody板系列将继续提供完整的参考供客户实施、修改或采用。

5