个人电子设备解决方案
个人电子设备是一个庞大而多样化的市场,涵盖智能手机和平板电脑、可听戴设备和可穿戴设备、计算机和笔记本电脑以及其他电池供电的便携式消费电子设备,尤其是通过物联网连接的设备。
探索应用领域 个人电子设备解决方案
助您打造更加个性化的电子设备
各种个人电子设备都有一个共同点:以不断缩小的尺寸来满足对更高性能的需求。设计人员面临的挑战是打造尺寸更小、重量更轻、效率更高的个人电子设备,以满足消费者对尺寸、重量和功耗的期望,同时延长电池寿命、加快充电速度、提高可靠性并提升性能。我们提供的电源、音频和安全解决方案恰好可满足您的个人电子产品设计需求。
文件和下载
Power You Can Trust: Achieving Efficient Battery-Powered Solutions
11.85 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
ADDI9036:带可编程时序和V驱动器的CCD TOF信号处理器数据手册(修订版Sp0)
94.91 K
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Dynamic Speaker Management Product Highlight
380.52K
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}