人体成分、水合作用和生物电阻抗分析解决方案
ADI公司的生物电阻抗分析应用解决方案搭载高精度、高度可编程的阻抗数字转换器,利用电阻抗谱功能,支持各种生物阻抗应用的细胞内检测。此外,集成的数字引擎还可为各种应用提供出色的设计灵活性。
人体成分分析范围涵盖体脂含量测量和先进的核心身体水分含量等分析。我们提供完全集成的模拟前端,能够安全地在人体内导入微弱电流并测量电压,从而精确计算身体阻抗。
价值和优势
我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、BioZ数据转换和电源解决方案,助力客户针对人体成分测量设计先进的下一代可穿戴设备。此外,我们还提供高性能微处理器、运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持集成安全特性。
实现先进的下一代设计
增强实时连接能力
支持集成安全特性

解决方案资源
关键资源
技术文章
应用笔记
-
PDF
AN-1286: ADuCM350 Analog Front End Accuracy in a Noisy Digital Environment
289.08 K
-
PDF
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
-
PDF
AN-1271:针对阻抗转换优化ADuCM350
854.7 K
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
UG-364: Evaluating the AD5933 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
1202 kB
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
680.22 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
物联网的构建模块——构建物联网的技术和解决方案
1.64 M
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
AN-1452: ADuCM3027/ADuCM3029 Flash EEPROM仿真
110.97 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029
1.67 M
UG-677: ADuCM350 Software Development Kit Quick Start Guide
235.5 K
UG-587: ADuCM350 Hardware Reference Manual
5.77 M
UG-668: Evaluating the ADuCM350 16-Bit, Precision, Low Power Meter-on-a-Chip
1.55 M
AN-1271:针对阻抗转换优化ADuCM350
854.7 K
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
AN-1286: ADuCM350 Analog Front End Accuracy in a Noisy Digital Environment
289.08 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}