概览
优势和特点
- 在树莓派平台上简化IMU的软件和应用原型制作
- 直接安装进行软件开发
- 扁平电缆安装用于应用测试和验证
- 连接到ADIS16IMU1/PCBZ和ADIS16IMU4/PCBZ兼容IMU器件
- 通过40引脚GPIO连接器可连接到树莓派3B+和4
产品详情
此适配器板可将ADI惯性测量单元(IMU)器件以即插即用的方式轻松连接到树莓派平台,从而提供应用和软件开发。
将IMU连接到此适配器板有两种方式。
- 使用随附的螺钉和安装位置直接安装电路板。
- 将IMU安装到单独的ADIS16IMU1/PCBZ或ADIS16IMU4/PCBZ分线板并使用16位置柔性扁平电缆连接到EVAL-ADISIMU1-RPIZ。
这既有助于软件开发,也可以进行实际应用验证,从而可以物理方式移动传感器。
技术与领域
相关产品
- ADIS16486
- ADIS16407
- ADIS16400
- ADIS16367
- ADIS16365
- ADIS16364
- ADIS16405
- ADIS16362
- ADIS16133
- ADIS16135
- ADIS16136
- ADIS16137
- ADIS16375
- ADIS16460
- ADIS16465
- ADIS16467
- ADIS16480
- ADIS16485
- ADIS16488A
- ADIS16489
- ADIS16490
- ADIS16495
- ADIS16497
- ADIS16575
- ADIS16576
包装内含
- (1) EVAL-ADISIMU1-RPIZ
- (1) 16位置扁平电缆组件
- (4) 尼龙盘有槽传动螺钉
- (4) 塑料六角垫片螺柱
- (6) M2不锈钢平垫圈
- (6) M2不锈钢六角螺母
- (6) M2不锈钢十字槽螺钉
文档
-
EVAL-ADISIMU1-RPIZ Hardware User Guide2021/1/21WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K