概览

优势和特点

  • 适用于 AD4134 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 SDP-H1 板一起使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD4134FMCZ 评估套件采用 AD4134 24 位、四通道、同步采样、1.5 MSPS 高精度无混叠模数转换器(ADC)。EVAL-AD4134FMCZ 从系统演示平台(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)板取电,板载 dc-dc 稳压器将外部电源电压从 8V 至14V 降低到 5 V 和 1.8 V,来为 AD4134 和外围组件供电。由板载 ADR444 产生的单独的 4.096 V 基准电压源。ADC 由板载晶体提供时钟。

EVAL-AD4134FMCZ 通过 SDP-H1 板连接到 PC USB 端口。

在 PC 上运行的 AD4134 评估软件可提供对 AD4134 套件寄存器映射的完全访问权限,以及一个数据分析接口,可在时域和频域上显示转换结果的关键参数和图形。

有关 AD4134 的完整详细信息,请参阅 AD4134 数据手册,在使用 EVAL-AD4134FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 评估套件
  • SDP-H1 板
  • 直流或交流信号源(音频精度或类似的高性能信号源)
  • 带有 USB 2.0 端口并安装了评估工具的运行 Windows® 的 PC


所需软件

  • AD4134 评估软件 (ACE)

软件

ACE软件

ZIP
1.2 MB
ACE plug-in for Board.AD4134 1.2021.44500 [7月 05 22]
The AD4134 ACE Plugin supports the EVAL-AD4134FMCZ evaluation board. The AD4134 is a 24-bit, 4 channel, 1.5Msps, alias-free, simultaneous sampling ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4