精密信号分析仪解决方案
信号分析仪器可执行时域和频域分析,以评估信号特性、研究机械振动、分析电源质量并执行无损测试(NDT)。这些仪器能够生成用作激励和参考的高质量信号,并且可以实时执行傅立叶变换和其他信号处理算法。
价值和优势
为了满足此类仪器的带宽和动态范围要求,ADI公司提供业界高动态范围A/D转换器、用于高保真信号调理的超低失真和超低噪声放大器,以及用于实时信号分析的浮点数字信号处理器。
凭借高性能混合信号处理组合,我们继续致力于实现高精度信号分析创新。
采用业界高水平动态范围的A/D转换器
提供超低噪声和超低失真信号链
支持实时信号分析

解决方案资源
参考设计
Key Resources
Rarely Asked Questions
设计工具
文件和下载
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
UG-917: Evaluation Board for the AD7768 24-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling, 256 kSPS, Sigma-Delta ADC with Power Scaling
3.02 M
EE-379: ADSP-214xx vs ADSP-SC58x/ADSP-2158x - Peripheral Considerations
387.74 K
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
MT-076:差分驱动器分析
95 kB
MT-101:去耦技术
954 kB
MT-001: 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱
308 kB
zip
EE-322: Code Example (Rev 5, 01/2012)
1108 kB
EE-322: Expert Code Generator for SHARC® Processors
742 kB
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}