概览

优势和特点

  • ADSP-21593双核SHARC+音频处理器(与ADSP-21569引脚兼容)
  • 8 Gb DDR3 (800 MHz)内存
  • 512 Mb四通道SPI闪存
  • 基于LT元件的电源解决方案
  • FTDI USB转UART
  • USB C功率传输
  • 调试接口(JTAG)
  • SOM接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-21593-SOM可对ADSP-2159x系列 (ADSP-21591/ADSP-21593)SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-21593-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,所得的EZ-KIT®评估系统(EV-21593-EZKIT)可用于快速而轻松地对处理器内核和系统外设/接口进行评估。

EV-21593-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。

EV-21593-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

系统需求

验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求:

  • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
  • 4 GB RAM;建议8GB或更高
  • 3 GB可用硬盘空间
  • 可用USB端口
  • CrossCore® Embedded Studio 2.10.0或更高版本

注意:请查看CrossCore® Embedded Studio版本说明,了解有关系统要求的最新信息。

软件

产品下载

ADSP-SC59x/2159x EZ-KIT Board Support Package – Current Release (Rev. 4.0.0)
ADSP-SC59x/2159x EZ-KIT Board Support Package – Previous Release (Rev. 3.0.0)
ADSP-SC59x/2159x EZ-KIT Board Support Package – Previous Release (Rev. 2.0.0)

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

Middleware

适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。

硬件 (3)

子板

4