座舱体验和信息娱乐解决方案
ADI公司不断研发面向汽车座舱的创新技术,旨在创造更具沉浸性、个性化且更安全的移动出行体验。我们的解决方案融合了电源管理IC、高性能DSP、GMSL、广泛的汽车连接和通信产品组合、音频和视频转换器、检测以及特定应用的软件和开发工具。这套产品可以为大型高清显示器、先进的音频和声学功能、驾驶安全系统等提供支持。
探索应用领域 座舱体验和信息娱乐解决方案
适用于座舱体验和信息娱乐系统的汽车电源解决方案
为汽车座舱应用设计电子系统时需要克服多项挑战:空间受限、工作温度范围必须足够广泛、减少噪声、承受电池瞬变,并确保维持高质量水平。随着集成度不断提高,上述挑战催生了对高能效IC的需求。
ADI的汽车电源管理产品包括小尺寸、高能效、低噪声/EMI的微功耗单片降压解决方案,可在高压系统中安全运行。这些IC使汽车电源系统无惧严苛的负载突降和冷启动条件。
我们的产品战略:
- 高性能
- 高效率、低IQ、低EMI
- 用于ADAS的ASIL解决方案
- 可信伙伴和合作定义
- 可扩展的高功率密度
- 小尺寸解决方案和BOM优化
- 降低系统BOM成本
主要应用包括:
- 车载显示器和摄像头连接
- 汽车与云的通信
- 汽车音频和声学检测、回放、处理和分配
- 乘客坐乘体验管理
文件和下载
ZIP
EE-402: Associated Zip File
202.02 K
EE-402: Synchronous System Halt and Run on the ADSP-CM41x Processor
580.45 K
EE-444: Guidelines For Optimal Use Of eMSI on ADSP-SC598 SHARC+ Processor Family
731.39 K
AN-2500: ADA4570 Diagnostic Information
249.87 K
EE-470: ADSP-2156x Power Sequencing Requirements
2.25 M
AD2401/AD2402/AD2410 - Automotive Audio Bus Transceivers
1.43 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}