概览

优势和特点

  • 模块上系统 (SoM) 三连接接口
  • ADI公司 ADAU1979 – 四通道模数转换器
  • ADI公司 ADAU1962A – 12 通道 高性能 192kHz 24 位 DAC
  • CAN FD 2× ADM3056E
  • Macronix MX66LM1G45G 1 Gbit OSPI 闪存
  • 千兆比特以太网 Analog Devices ADIN1300
  • 10/100 以太网 Analog Devices ADIN1200
  • USB 2.0 PHY 微芯片 USB3340
  • USB 2.0 至 QSPI FTDI
  • MicroSD 卡座
  • 2× A2B 接口连接器
  • 调试接口 (JTAG),板载 ICE-1000 仿真器
  • 需要模块板上的兼容系统(例如, EV-21569-SOM
  • 免费的 CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT 许可证

产品详情

通过EV-SOMCRR-EZKIT载波板,用户可以对任何ADI系统化模块(SoM)板(例如,EV-21569-SOM)实现即插即用。它使用户可以评估ADI SHARC+音频处理器上最常见的外设和接口(例如音频、以太网、MLB、USB、CAN等)且集成了板载ICE仿真器,无需外部仿真器大大节省了附加成本。最后,EV-SOMCRR-EZKIT载波板还可以连接到外部A2B板以便轻松扩展客户系统应用。EV-SOMCRR-EZKIT载波板可以单独购买或作为EZ-KIT评估系统工具包(例如,EV-21569-EZKIT)的一部分

连接到支持的SOM板时,EV-SOMCRR-EZKIT载波板利用CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

 

 

软件

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (5)

EZ-Kits

子板

4