概览

优势和特点

  • 从模块化系统 (SOM) 接口连接器中引出所有 300 个引脚
  • 设计为介于模块化系统和载板之间的中介层
  • 0.1 英寸接头,便于探测或接线
  • 与模块化系统/托架安装孔匹配的安装孔

产品详情

通过 EV-SOMCRR-BRKOUT 分线板,可以访问音频处理器模块化系统 (SOM) 评估板上的所有 300 个连接器引脚。只需将分线板连接到模块化系统 (SOM) 板和载板之间,即可提供方便的探针和接线点,并在整个评估系统上进行修改,测试和测量。EV-SOMCRR-BRKOUT 可以与任何 EZ-KIT® 捆绑包一起使用。

文档

软件

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

EZ-Kits

4