概述
优势和特点
用于A2B的SigmaStudio®插件特性:
- 直观的图形用户界面,通过外设支持进行A2B网络设计和建模
- 使用USBi和Aardvark接口通过PC主机快速评估
- 支持线路诊断、误码率测试(BERT)和带宽/功率计算。
- 使用跟踪、序列图和捕捉窗口调试。
- 导出网络配置(节点和网络级别)
- 提供脚本支持,自动进行A2B系统验证
A2B 软件堆栈特性:
- 轻松从概念迁移到生产
- 提供跨平台功能,可轻松移植到任何平台——Baremetal、Linux、QNX和Android
- 明确定义的平台抽象层(PAL)
- 多实例化,支持多主机网络
- 完整的电源和线路故障诊断功能
- 主从节点插件能力
- 事件记录和诊断跟踪能力
- A2B 邮箱通信软件模板和示例应用
- 具有ASPICE 3级功能的“汽车应用认证”堆栈
产品详情
A2B 软件生态系统适用于从快速原型制作到构建生产系统的各种用例。利用SigmaStudio的A2B软件插件,用户可以通过图形方式对A2B网络建模,以便通过音频路由快速评估和启动网络。当网络稳定后,可将配置导出到嵌入式平台。A2B堆栈使用此配置并管理A2B网络。A2B软件由以下组件组成:
- 用于A2B的SigmaStudio插件
- A2B.dll
- A2BStack.dll
- A2B 堆栈目标软件(源代码)
- 嵌入式主环路(裸机)
- ADSP-BF527、ADSP-21489和ADSP-SC58x处理器平台上的示例A2B应用
系统要求
- Windows 7/Windows 10 (x64)
- Microsoft .NET Framework 4.7
- 256 MB RAM(推荐1GB)
- 80 MB可用硬盘空间
- 1024 x 768屏幕分辨率
- USB 2.0数据端口(与评估硬件配合使用时才需要)
文档
-
A2B SSPlus User Guide2024/7/9WIKI
-
A2B SSPlus Stack User Guide2024/7/9WIKI
-
A2B SSPlus Quick Start Guide2024/7/9WIKI
-
A2B Software References2024/7/9WIKI
-
低コストハーネスで実現する次世代高機能BUS2025/6/6