banner background image

远程信息处理、eCall和网络解决方案

汽车远程信息处理控制单元(TCU)提供先进的车载网络服务,例如提供网络连接和汽车音频总线(A²B®)来支持eCall,同时使车辆能够满足新的安全和安防法规。在汽车电子系统中,尽管主电源中断或者车辆停驻(发动机停止运转)时,仍有许多应用需要持续供电,例如车用遥控门锁、安全防护和个人信息娱乐系统。即使汽车因紧急情况和出于安全考虑处于停车状态,导航、GPS定位和eCall功能等系统也必须保持开启。这些汽车TCU功能确保在必要时,外部操作员能够激活汽车控制功能。

ADI公司解决方案支持采用高性能TCU模块设计为备用电池充电,提供DC-DC电源、诊断和输入/输出隔离,以增强车辆的容错能力。

 

ADI的A²B技术越来越受到OEM欢迎,他们将该技术作为经济高效的低延迟解决方案,用于多种远程信息处理、顶置控制台和eCall应用。A²B具备出色的总线供电能力,因此无需使用专用电源/接地电缆,有助于节省总体系统部署成本。此外,A²B总线易于重新配置,在发生碰撞或其他事故导致车辆的音响主机断电时,可以使eCall ECU变成A²B总线主节点。

thumbsupImg Benefits

增强容错能力

thumbsupImg Benefits

低延迟特性

thumbsupImg Benefits

carousel title icon

解决方案资源

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

5