MAX1479
量产300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
300MHz至450MHz、低功耗、基于晶体的ASK/FSK发送器,输出功率高于+10dBm
- 产品模型
- 2
产品详情
- 符合ETSI的EN300 220
- +2.1V至+3.6V单电源工作
- 支持ASK、OOK和FSK调制
- 可调节的FSK偏移
- 给50Ω负载提供+10dBm输出功率
- 低电源电流(ASK模式下为6.7mA,FSK模式下为10.5mA)
- 使用小的低成本晶振
- 小尺寸16引脚TQFN封装
- 快速开启振荡器,200µs启动时间
- 可编程的时钟输出
MAX1479基于晶振的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围内发送ASK、OOK和FSK数据。MAX1479在ASK模式下支持达100kbps的数据速率,在FSK模式下为20kbps (两者都使用曼彻斯特编码)。该器件为50Ω的负载提供大于+10dBm的可调节输出功率。MAX1479基于晶振的结构具有更大的调制深度、更快的频率稳定速度、更高的发送频率容限和对温度更小的依赖性,这些特点消除了基于SAW发送器的许多常见问题。当MAX1479与MAX1470、MAX1471、MAX1473或MAX7033这些超外差接收机一起使用时,上述的那些改进能够帮助实现更好的整体接收机性能。
MAX1479采用16引脚TQFN封装(3mm x 3mm),工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内。
应用
- 车库开门器
- 无线控制玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 射频远端控制
- 安全系统
- 胎压监视(TPM)
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 18
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1479ATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX1479ATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1479的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论