ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列
多核SHARC+ARM® SOC提供功耗低于2W的24GFLOPS性能,适合高级实时音频和工业应用
专为各种实时应用而设计
- 汽车、消费电子和专业音频
- 多轴电机控制
- 电能分配系统
- 和其它计算密集型使用案例
特色产品
ADSP-SC589

ADSP-SC589处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的一部分,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。该优势针对各种应用提供业界领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-SC58x产品通过增加ARM® Cortex-A5处理器对SHARC+内核和DSP加速器进行补充,提供FPU和Neon® DSP扩展以处理其它实时处理任务,并管理音频、工业闭环控制和工业检测应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、移动存储(包括SD/SDIO)、PCI Express和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供450 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。超过1.8 MB的快速片内SRAM和最多两个DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步数据传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核,以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM Cortex-A5上运行的文件系统堆栈。
ADI公司还提供用于CrossCore Embedded Studio的Linux插件,一款基于Buildroot的Linux定制板支持包,帮助想要利用通信堆栈和应用程序包的客户在ARM Cortex-A5内核上运行嵌入式Linux。Linux将于2015年9月面市。如需申请,请填写软件申请表并在“补充说明”字段中指定“Linux SC58x支持”。
ADSP-SC589 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI公司处理器提供最新支持。
应用
汽车解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
ADSP-SC587

ADSP-SC587处理器是新型、高性能、高效、实时系列的一部分,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。 ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。 该优势针对各种应用提供业界较领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。 此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-SC58x产品通过增加ARM® Cortex-A5处理器对SHARC+内核和DSP加速器进行补充,提供FPU和Neon® DSP扩展以处理其它实时处理任务,并管理音频、工业闭环控制和工业检测应用中用于时效数据接口的外设。 这些接口包括千兆以太网、USB高速、移动存储(包括SD/SDIO)和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。 ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供450 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。 超过1.8 MB的快速片内SRAM和最多两个DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步输出传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。 针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。 针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核,以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM Cortex-A5上运行的文件系统堆栈。
ADI公司还提供用于CrossCore Embedded Studio的Linux插件,一款基于Buildroot的Linux定制板支持包,帮助想要利用通信堆栈和应用程序包的客户在ARM Cortex-A5内核上运行嵌入式Linux。 Linux将于2015年9月面市。如需申请,请登录analog.com/srf填写 软件申请表 并在“补充说明”字段中指定“Linux SC58x支持”。
该兼容型ADSP-SC589 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。 配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。
应用
汽车解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
ADSP-SC584

ADSP-SC584处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的一部分,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。该优势针对各种应用提供业界较领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-SC58x产品通过增加ARM® Cortex-A5处理器对SHARC+内核和DSP加速器进行补充,提供FPU和Neon® DSP扩展以处理其它实时处理任务,并管理音频、工业闭环控制和工业检测应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供500 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。超过1.8 MB的快速片内SRAM和DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步输出传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI公司屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式、实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+和ARM Cortex-A5内核上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核,以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM Cortex-A5上运行的文件系统堆栈。
ADI公司还提供用于CrossCore Embedded Studio的Linux插件,一款基于Buildroot的Linux定制板支持包,帮助想要利用通信堆栈和应用程序包的客户在ARM Cortex-A5内核上运行嵌入式Linux。Linux将于2015年9月面市。如需申请,请填写软件申请表并在“补充说明”字段中指定“Linux SC58x支持”。
ADSP-SC584 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。
应用
汽车解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-SC583

ADSP-SC58x产品通过增加ARM® Cortex-A5处理器对SHARC+内核和DSP加速器进行补充,提供FPU和Neon® DSP扩展以处理其它实时处理任务,并管理音频、工业闭环控制和工业检测应用中用于时效数据接口的外设。 这些接口包括千兆以太网、USB高速和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。 ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供450 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。 超过1.8 MB的快速片内SRAM和DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步输出传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。 针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。 针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核,以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM Cortex-A5上运行的文件系统堆栈。
ADI公司还提供用于CrossCore Embedded Studio的Linux插件,一款基于Buildroot的Linux定制板支持包,帮助想要利用通信堆栈和应用程序包的客户在ARM Cortex-A5内核上运行嵌入式Linux。 Linux将于2015年9月面市。如需申请,请登录analog.com/srf填写 软件申请表 并在“补充说明”字段中指定“Linux SC58x支持”。
ADSP-SC584 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。 配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。
应用
汽车解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
ADSP-SC582

ADSP-SC582处理器是新型、高性能、高效、实时系列的一部分,使用一个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于21千兆/秒的浮点运算性能。 ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。 该优势针对各种应用提供业界较领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。 此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-SC58x产品通过增加ARM® Cortex-A5处理器对SHARC+内核和DSP加速器进行补充,提供FPU和Neon® DSP扩展以处理其它实时处理任务,并管理音频、工业闭环控制和工业检测应用中用于时效数据接口的外设。 这些接口包括千兆以太网、USB高速和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。 ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供450 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。 超过1.1 MB的快速片内SRAM和DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步输出传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。 针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。 针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核,以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM Cortex-A5上运行的文件系统堆栈。
ADI公司还提供用于CrossCore Embedded Studio的Linux插件,一款基于Buildroot的Linux定制板支持包,帮助想要利用通信堆栈和应用程序包的客户在ARM Cortex-A5内核上运行嵌入式Linux。 Linux将于2015年9月面市。如需申请,请登录analog.com/srf填写 软件申请表 并在“补充说明”字段中指定“Linux SC58x支持”。
该兼容型ADSP-SC584 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。 配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。
应用
航空航天和防务
- 导弹和精确打击武器
汽车解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
ADSP-21587

ADSP-21587处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的一部分,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。该优势针对各种应用提供业界领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。 此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供500 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。超过1.5 MB的快速片内SRAM和最多两个DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步数据传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI公司屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式、实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核。
该兼容型ADSP-SC589 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供支持。
应用
汽车解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
ADSP-21584

ADSP-21584处理器属于新型、高性能、高能效、实时系列,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。该优势针对各种应用提供业界领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。 此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。
ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。
新的代码兼容增强型SHARC+内核提供较高的时钟速率和功效,增加了指令/数据缓存选项、原生双精度浮点支持和其他一些新的指令。ADSP-SC58x/2158x系列针对低功耗而设计,采用低泄漏CMOS工艺,在105°C环境下提供500 MHz频率,在较高性能下提供未来实施方案发展规划。超过1.5 MB的快速片内SRAM和DDR3/2/LP接口提供高效的实时性能,同时存储器子系统包括高级DMA引擎的主要增强特性以实现同步输出传输。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,该系列包括ARM® TrustZone®安全功能和板载加密硬件加速器。针对可靠性至关重要的应用,存储器奇偶校验和纠错硬件具有较高的数据完整性。针对当今的复杂应用,新型ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整体集成和低功耗特性,可节省大量BOM和电路板面积,降低设计复杂度,加快产品上市。
ADSP-SC58x/2158x受ADI公司屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式、实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI和Micrium合作提供SHARC+上的µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核。
该兼容型ADSP-SC584 EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器有利于高级应用的开发、测试和调试。配合CrossCore Embedded Studio使用,这些仿真器为现在利用ARM CoreSight™的全部JTAG兼容型ADI处理器提供支持。
应用
汽车解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案

特性和优势
单芯片SOC针对BOM成本和电路板面积而优化
- 集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器
一流的低功耗浮点DSP性能,功耗低于2W
- 5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
- 18GFLOPs FFT/iFFT加速器提供5x SHARC以上的内核性能(具有DMA的5µsec 1024-pt cFFT)
- 支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性
集成并优化低功耗连接引擎(仅限于ADSP-SC58x系列)
- 具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)
- 集成增强型外设,包括千兆以太网(带AVB)、MLB、USB、CAN、SDIO和PCIe
面向高级浮点实时DSP应用
- 易于使用的确定性DSP编码器,其性能为以前SHARC的两倍
- 每个SHARC+内核具有大容量片内640KB L1 SRAM/缓存、256KB共用的L2 SRAM和高级DMA特性
- 具有最多双DDR3接口的高性能外部存储器
- 无缝DSP数字音频接口,包括8x全SPORT(带I2S)、SPDIF和采样速率转换器
- 多个串行接口,包括四通道SPI、I2C、UART
- 支持具有高速链路端口或PCIe连接选项的可扩展多器件架构
通过加密加速器和OTP存储器提供先进的安全保障
- 实现IP保护、快速安全启动和安全网络连接
奇偶检验数据完整性或ECC保护型SRAM和故障管理单元
多个ADSP-SC58x和ADSP-2158x产品选项
- 一个或两个SHARC+内核,具有或不具有ARM® Cortex®-A5处理器和各种外设选项
- 引脚兼容选项,采用两种不同的19 mm × 19 mm(0.8mm间距)cspBGA封装
- 较高引脚数全功能版本(529引脚)或成本优化型较少引脚数选项(349引脚)
易于使用的高级开发工具
- CrossCore Embedded Studio (CCES)提供优化的C/C++编译器、DSP库和项目实例
- SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的Micrium µC/OS-II® & µC/OS-III®实时内核以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM® Cortex®-A5上运行的文件系统堆栈
- 具有完整的参考原理图和PCB设计细节的ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板
- 高速JTAG仿真器(ICE-1000/2000)便于开发、测试和调试高级应用
嵌入式Linux支持ARM® Cortex®-A5内核
- 基于Buildroot的发行版
- 在基于Linux的主机上集成CCES
- 支持内核和应用程序调试
软件和开发工具
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
访问CrossCore®支持社区 |
相关产品
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
ADSP-BF592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
ADSP-BF606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
ADSP-21561
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 1536 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21560
800 MHz SHARC+ DSP with 1024 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21564
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS

FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈

创新设计方法会使TCP/IP堆栈具有极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded USB设备和主机堆栈

USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。
USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。
HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。
有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded的FAT文件系统

HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。
有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
评估套件
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。
SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。
虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。
此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。
该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。
除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。
相关产品
LT8609
LT8609A
LT8609B
具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器
ADM6315
具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装
ADP1752
800MA低VIN LDO稳压器
ADP5054
集成了 4 个降压稳压器的电源解决方案
ADP7104
20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADAU1761
集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
应用
消费电子技术解决方案
- 智能家居 决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
汽车解决方案
- 电动动力总成解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
智能楼宇解决方案
- 安防和监控
医疗健康解决方案
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 计算机断层扫描解决方案
- 数字X射线解决方案
- 医疗超声设备
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
航空航天和防务
- 毫米波成像与传感
- 航空航天和防务雷达系统
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
无线通信解决方案
- 无线基础设施
能源解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
汽车音频总线 (A2B) 技术
最新资源
-
在线研讨会
下一代会议产品统一通信平台
应用笔记
- EE-399: The Linux Run-Time SHARC Loader on ADSP-SC57x/SC58x Processors ( 3) PDF
- EE-375: Migrating Legacy SHARC to ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors ( 1) PDF
- EE-378: Processor Comparison Guide (ADSP-BF60x/BF70x vs ADSP-SC58x/2158x) ( 1) PDF
- EE-377: Using MCAPI/MDMA for ADSP-SC58x Dual-SHARC Audio Talkthrough ( 2) PDF