概述

优势和特点

  • 支持所有USB端点/传输类型,以及包括低速(1.5Mbs)、全速(12Mbs)和高速(480Mbps)在内的接口速度。
  • 传输类型包括控制、中断、批量和同步,为使用尽可能广泛的类驱动程序提供了基础。
  • 支持在单个器件上使用多种USB类函数。
  • RNDIS、CDC-ACM、CDC-EEM、CDC-ECM、CDC-NCM、CDC-FTDI和Raw/供应商专用类驱动程序。

有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面。

产品详情

USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。

USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。

HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。

有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。

下载及相关软件

中间件

操作系统和中间件

ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits
4