宇宙技術ソリューション
宇宙技術で50年以上の経験を持つアナログ・デバイセズの革新は、宇宙ミッションのすべての歴史に関わっています。従来型から商用宇宙まで、アナログ・デバイセズの幅広いポートフォリオは、必要な放射線への信頼性レベルでのミッション・コストの最適化を支援します。高集積フェーズド・アレイ、ソフトウェア定義ソリューション、低電圧大電流のパワー・マネジメントを提供しています。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、コネクティビティの向上から潜在的なリスクの予防と評価まで、革新的な可能性を提供するソリューションを創造しています。
ユビキタス・コネクティビティ:インテリジェントに最適化されたビームは、IoTやブロックチェーンからビデオ・ストリーミング、遠隔手術、M2Mコネクティビティに至るまで、さまざまな市場やアプリケーションでグローバルなインターネット・アクセスと性能の向上を実現します。このコネクティビティによって、世界中の何百万人もの人々が、これまで入手できなかった情報や技術革新にアクセスできるようになります。
地球観測:先進的なレーダー技術と画像技術によって提供される継続的なモニタリングと解像度の向上によって、機械学習が促進され、悪天候や地震活動を早期に検知し、悲劇的な人命の損失を防ぐことができます。さらに、気候変動がもたらす環境の変化を監視することは、農業、野生生物、気象、人類の未来への影響を記録し、予測し、防ぐことにつながります。
状況認識:レーダー、慣性センシング、データ変換における革新は、車両、人、その他の資産を正確に追跡するリアルタイム衛星監視を可能にします。このデータから得た情報に基づく判断は、いかなる事態においても潜在的なリスクや危害を回避するのに役立ちます。
性能を向上させ、より高いコネクティビティを実現
気象システムや環境リスクの早期発見が可能
リアルタイムで高精度な衛星モニタリングが可能
衛星通信機能
衛星の各部分を選択すると、その詳細と関連製品が表示されます。


ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

評価用ボード

主な資料
ウェビナーおよびオンライン・パネル・ディスカッション
ファイルおよびダウンロード
ADuM141ES Single Event Latch-Up Radiation Report
850.06 K
ADA4084-4S Low Dose Rate Radiation Report
1.51 M
Aerospace Product Line Package Brochure
713.2 K
OP400S Low Dose Radiation Test Report
1.5 M
ADuM3190S Single Event Latch-Up Test Report
4.47 M
ADA4077-2S Low Dose Rate Radiation Report
1.03 M