アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用シグナル・チェーン
電気化への動きは、より小型、高効率、そして安全なインバータや電力変換システムを必要とします。そして、SiCやGaNといった最新のパワー・スイッチ技術を使用した設計には困難が伴います。
アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用シグナル・チェーンは、絶縁型ゲート・ドライバ、アンプ、電力、そして高精度ADCを組み合わせて、必要なソリューションを簡単に、しかも迅速に実現します。高性能SiCパワー・デバイスのドライブに関する課題を解決する方法を含めて、インバータとDC/AC信号パス両方の実装を簡単に見つけることができ、短絡保護に関する検討も加えられています。このプラットフォームは、ロボティクス用に特化された小さいフットプリントのものから、複数チャンネルの監視と保護が必要な自動車向けなどの安全重視型のアプリケーションまで、様々な用途に対応可能なビルディング・ブロックとして設計されています。スイッチのモニタリング機能、システムレベルの温度とIVの測定機能、そしてモニタリング機能や保護機能を提供できる、シグナル・チェーン用の適切な高精度コンポーネントとそれに対応する電源コンポーネントを、迅速に探し出すことができます。
ゲート・ドライブ、短絡保護、低遅延、動作電圧、高周波スイッチング、ドライブ側での高速エラー応答に関して必要な性能を提供するフル機能のソリューションや、検出側の精度、速度、分解能を実現するスケーラブルなモニタリングをサポートするソリューションが必ず見つかるはずです。アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用高精度シグナル・チェーンの詳しい特長については、こちらのビデオをご覧ください。
アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用シグナル・チェーン
電気化への動きは、より小型、高効率、そして安全なインバータや電力変換システムを必要とします。そして、SiCやGaNといった最新のパワー・スイッチ技術を使用した設計には困難が伴います。
アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用シグナル・チェーンは、絶縁型ゲート・ドライバ、アンプ、電力、そして高精度ADCを組み合わせて、必要なソリューションを簡単に、しかも迅速に実現します。高性能SiCパワー・デバイスのドライブに関する課題を解決する方法を含めて、インバータとDC/AC信号パス両方の実装を簡単に見つけることができ、短絡保護に関する検討も加えられています。このプラットフォームは、ロボティクス用に特化された小さいフットプリントのものから、複数チャンネルの監視と保護が必要な自動車向けなどの安全重視型のアプリケーションまで、様々な用途に対応可能なビルディング・ブロックとして設計されています。スイッチのモニタリング機能、システムレベルの温度とIVの測定機能、そしてモニタリング機能や保護機能を提供できる、シグナル・チェーン用の適切な高精度コンポーネントとそれに対応する電源コンポーネントを、迅速に探し出すことができます。
ゲート・ドライブ、短絡保護、低遅延、動作電圧、高周波スイッチング、ドライブ側での高速エラー応答に関して必要な性能を提供するフル機能のソリューションや、検出側の精度、速度、分解能を実現するスケーラブルなモニタリングをサポートするソリューションが必ず見つかるはずです。アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用高精度シグナル・チェーンの詳しい特長については、こちらのビデオをご覧ください。
産業向けソリューション
技術ソリューション
製品カテゴリ