製品概要

製品概要

EVAL-LT8418-BZ評価用回路は、2つの100V eGaN(enhanced Gallium Nitride)FETをハーフブリッジ構成で駆動するLT8418を備えています。この回路は降圧コンバータとして最適化されていますが、昇圧コンバータなど、ハーフブリッジで構成されるコンバータ・トポロジとしても使用できます。この評価用回路は、適切な温度管理により最大10Aを供給できます。

ボードを駆動するには、構成に応じて1つまたは2つの外部PWM信号が必要です。単一入力セットアップでは、ボード上のデッド・タイム回路を利用して補完信号を生成し、デッド・タイムを設定します。デッド・タイム回路はデュアル入力セットアップではバイパスされます。LT8418ドライバには、2つの100V GaN FETを駆動する強力な0.2Ωプルダウン・ドライバと0.6Ωプルアップ・ドライバがあります。また、最小ドロップアウト電圧でVCCからバランスの取れたブートストラップ電圧を生成する内蔵スマート・ブートストラップ・スイッチが組み込まれています。LT8418はスプリット・ゲート・ドライバを搭載しており、GaN FETのターンオンとターンオフのスルー・レートを調整することでリンギングを抑制し、EMI性能を最適化します。

4