キャビン・エクスペリエンスとインフォテインメントソリューション
アナログ・デバイセズの自動車キャビン用革新技術は、より没入感のあるパーソナライズされた、なおかつより安全なモビリティ・エクスペリエンスを実現します。アナログ・デバイセズのソリューションは、パワー・マネージメントIC、高性能DSP、GMSL、自動車用コネクティビティと通信の広範なポートフォリオ、オーディオ・アンド・ビデオ・コンバータ、センシング、および特定用途向けのソフトウェアと開発ツールを利用しています。提供されるこれら一連のソリューションは、大型の高解像度ディスプレイ、高度なオーディオおよび音響機能、運転安全システム、その他様々な機能やシステムの開発を可能にします。
各分野のアプリケーションについて: キャビン・エクスペリエンスとインフォテインメントソリューション
キャビン・エクスペリエンスおよびインフォテインメント用の自動車電源ソリューション
自動車キャビン・アプリケーション用電子システムの設計には多くの課題が伴います。スペースの制約は厳しく、動作温度範囲は広くならざるを得ず、ノイズは最小限に抑える必要があり、バッテリのトランジェントは許容できる範囲でなければならず、品質レベルは高く保つ必要があります。そのため、集積度が上がるのに合わせて電力効率の良いICを作成する必要が生じてきます。
アナログ・デバイセズが提供する自動車用パワー・マネージメント・ソリューションには、高電圧システムの安全な動作を実現する、小型、高効率、低ノイズ/EMIのマイクロパワー・モノリシック降圧ソリューションが含まれています。これらのICは、自動車用電源システムが厳しいロード・ダンプ条件やコールド・クランク条件を満たす助けとなります。
アナログ・デバイセズの製品戦略:
- 高性能
- 高効率、低IQ、低EMI
- ADAS用ASILソリューション
- 信頼できるパートナーと共同定義
- スケーラブルな高電力密度
- 小さいソリューション・サイズとBOMの最適化
- 低いシステムBOMコスト
主なアプリケーションを以下に示します。
- 車載ディスプレイとカメラのコネクティビティ
- 車両とクラウド間の通信
- カー・オーディオと音響センシング、再生、処理、および配信
- パッセンジャー・エクスペリエンスの管理
ファイルおよびダウンロード
ZIP
EE-402: Associated Zip File
202.02 K
EE-402: Synchronous System Halt and Run on the ADSP-CM41x Processor
580.45 K
EE-444: Guidelines For Optimal Use Of eMSI on ADSP-SC598 SHARC+ Processor Family
731.39 K
AN-2500: ADA4570 Diagnostic Information
249.87 K
EE-470: ADSP-2156x Power Sequencing Requirements
2.25 M
AD2401/AD2402/AD2410 - Automotive Audio Bus Transceivers
1.43 M