banner background image

ミリ波通信ソリューション

5G用ミリ波(mmWave)技術が、24GHzを超える周波数をワイヤレス通信で利用することで、前例のない容量および超低レイテンシを実現します。アナログ・デバイセズの5Gミリ波技術のポートフォリオは、最高レベルの集積度を実現しつつ消費電力、帯域幅、性能を最適化することで、現在の狭帯域に関するベンダの枠組みを打破します。

 

価値と利点

ミリ波は、5Gネットワークにおける重要なミッシング・リンクを埋めるもので、24GHz~48.2GHzの帯域幅を利用できるため、超高速で容量が増加します。5Gミリ波は、ますます高まるユーザからの容量ニーズとより多くのデータを求める需要を処理するという重荷にネットワークがさらされている、高密度都市環境において最適なものとなります。

また、インダストリ4.0のファクトリ・オートメーションや、ようやく利用可能になった救命のためのバーチャル・ヘルスケアおよび各種処置、あるいは固定ワイヤレス・アクセス(FWA)による信頼性の高い高速ブロードバンドの実現など、いずれの垂直市場のビジネスでもその効果が実感できるでしょう。

比類のないシステム・レベルの専門知識、RF分野全般にわたるクラス最高の技術、そして市場全域で追随を許さぬ深い知識を備えたアナログ・デバイセズは、複雑な5Gへの変容を乗り切ることを支援できる独特の位置にあります。お客様は、5Gの機能をより高い性能で、より少ないリスクで、より早く確実に構築、テスト、活用できます。

thumbsupImg Benefits

24GHz~48.2GHzの全周波数をカバー

thumbsupImg Benefits

高集積の広帯域16チャンネル・ビームフォーミングICを実現

thumbsupImg Benefits

消費電力、帯域幅、性能を最適化

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

設計ツール

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。

ファイルおよびダウンロード

icon for the pdf

PDF

1.11 M

icon for the pdf

PDF

1 M

icon for the pdf

PDF

615.19 K

icon for the pdf

PDF

237.1 K

icon for the pdf

PDF

4.35 M

icon for the pdf

PDF

147.13 K

icon for the pdf

PDF

124.36 K

icon for the pdf

PDF

2.68 M

icon for the pdf

PDF

426.43 K

icon for the pdf

PDF

149.75 K

icon for the pdf

PDF

1.11 M

icon for the pdf

PDF

3.07 M

icon for the pdf

PDF

1 M

icon for the pdf

PDF

1.1 M

icon for the pdf

PDF

706.51 K

icon for the pdf

pdf

255 kB

icon for the pdf

PDF

4.94 M

icon for the pdf

pdf

359 kB

icon for the pdf

PDF

1.08 M

icon for the pdf

PDF

2.47 M

icon for the pdf

PDF

1.12 M

icon for the pdf

PDF

483.39 K

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ