製品概要

機能と利点

  • ADAQ4224 の評価用ボード
  • 電圧リファレンス内蔵の完全な電源ソリューション
  • クロック・ソースとレベル変換器を内蔵
  • 設定およびデータ解析(時間領域と周波数領域)のためのACEソフトウェア
  • Zedboard対応のFMC-LPCシステム・ボード・コネクタ

製品概要

EVAL-ADAQ4224-FMCZボードを使用すると、ADAQ4224(24ビット、2MSPSのμModule®データ・アクイジション・システム・イン・パッケージ(SiP)ソリューション)の性能を短時間で簡単に評価できます。ADAQ4224には、最適な精度性能の実現に必要とされる、以下の重要な受動部品と信号処理ブロックが搭載されています。

  • 24ビット、2MSPS、逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
  • 低ノイズ、高帯域幅のプログラマブル計装アンプ
  • 2次アンチエイリアス・フィルタ
  • 低ノイズ、低歪み、高帯域幅のADCドライバ
  • 電気的に絶縁されたI2C互換の温度センサー
  • 1.8V低ドロップアウト(LDO)レギュレータ

EVAL-ADAQ4224-FMCZボードは、図1に示すように、160ピンFMCコネクタによってDigilent Zedboardと直接接続できます。EVAL-ADAQ4224-FMCZボードには、ADAQ4224の動作と制御に必要なサポート回路が搭載されています。

ADAQ4224の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADAQ4224のデータシートに記載されています。EVAL-ADAQ4224-FMCZボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ4224のデータシートも参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-ADAQ4224-FMCZ評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OSが格納されたMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • 必須 - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)- サード・パーティから入手可能

はじめに

必要な装置

  • Windows® 10以降を搭載のPC
  • Digilent Zedboardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源(APx555/APx2722またはSR1)
  • SMAケーブル(評価ボードへの入力)
  • 標準的なUSB A - Micro-USB変換ケーブル
  • 24ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ