製品概要

機能と利点

  • AD9161、AD9162、AD9163、およびAD9164用のフル機能評価用ボード
  • 制御用ACEソフトウェア
  • 直接クロッキングとオンボード・クロッキングとの関係
  • 混合モードと2 × NRZを含む、DACのRFモードの表示
  • NCO専用モード
  • JESD204Bインターフェース・モード

製品概要

このユーザ・ガイドは、AD9161、AD9162、AD9163、AD9164評価用ボードに対応しています。評価用ボードは、ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータに接続し、D9161、AD9162、AD9163、およびAD9164の高速RF D/Aコンバーター(RF DAC)を迅速に評価します。ADS7-V2EBZは自動的にデータをフォーマットし、評価用ボードに送信するので、デバイスの評価が簡単になります。評価用ボードは、FPGAメザニン・カード(FMC)電源で動作します。

評価用ボードには、クロック・バッファAD9508が含まれています。AD9508は、ADS7-V2EBZにリファレンス・クロックとSYSREF±ピンを提供し、DACにSYSREF±ピン信号を提供します。

評価用ボードは、外部クロックまたはオンボード・クロック(ADF4355)で駆動できます。ボードには、クロック源を選択するための単極双投(SPDT)スイッチがあります。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • AD9162-FMC-EBZ、AD9164-FMC-EBZ、AD9162-FMCB-EBZ、AD9164-FMCB-EBZ、AD9161-FMCC-EBZ、AD9162-FMCC-EBZ、AD9163-FMCC-EBZ、またはAD9164-FMCC-EBZ
  • ミニUSBケーブル
  • 評価用ボードDVD

関連資料

  • すべてを表示 (8)
  • 設計ツール (1)
  • ユーザ・ガイド (1)
  • 評価用設計ファイル (6)
  • 評価用設計ファイル

    ソフトウェア

    評価用ソフトウェア

    WIKI
    DPG Downloader Software
    DPGDownloader is an application created to communicate with a data pattern generator (DPG) for quick and efficient high-speed DAC evaluation. It is used for many High speed DAC products to generate and play example signals to the DAC.

    設計ツール

    WIKI
    Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards
    The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

    サンプル・コード

    API library for the AD916x family of 11-Bit/16-Bit, 12 GSPS, RF Digital-to-Analog Converters 

    ACE Software

    ZIP
    1.8 MB
    ACE plug-in for Board.AD9162 1.2020.47400 [11 19 20]
    Plug-in for evaluating the AD9164, AD9163, AD9162, AD9161 high-speed DACs. This plug-in supports all the AD916x-FMCy-EBZ family of evaluation boards.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    ハードウェア (4)

    コントローラ・ボード

    4