製品概要

機能と利点

  • Zedboard FMCコネクタで+12Vからの単一電源動作
  • デジタル・アイソレーション
  • 電源アイソレーション
  • 電源ブロックとリファレンス・ソースを内蔵

製品概要

EV-ISO-4224-FMCZ は、ADAQ4224(24ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)向けの絶縁型デジタルおよび電源リファレンス設計です。EV-ISO-4224-FMCZでは、ADAQ4224の電気的に絶縁された温度センサーがコントローラ側に接続されており、データ・アクイジション信号パス・グラウンドとは別のグラウンド電位を保持します。EV-ISO-4224-FMCZには、ADAQ4224 μModuleの動作に必要なすべての電源レールとリファレンス電圧を生成するパワー・マネージメント・ブロックが備わっています。

アプリケーション

  • 計測器および計測
  • ATE(自動試験装置)、電子テストおよび計測
  • 高精度測定

対象となる製品

パッケージの内容

  • EV-ISO-4224-FMCZリファレンス設計ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OSが格納されたMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • 必須 - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)- サード・パーティから入手可能

ハードウェア (1)

ドーター・ボード