製品概要
機能と利点
- AD9375 DPD と高効率 PA を搭載した全機能内蔵型の無線カード・プラットフォーム
- 狭帯域と広帯域のチューニング範囲
- ADRV9375-N/PCBZ は1.8GHz ~ 2.6GHz に対応
- ADRV9375-W/PCBZ は300MHz ~ 6GHzに対応
- AD9375 用の高効率電源ソリューションとクロッキング・ソリューションを内蔵
- Xilinx ZC706 マザーボードへの FMC コネクタ
- 1 つの FMC コネクタから給電
- 回路図、レイアウト、部品表、HDL、ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む
製品概要
ADRV9375-N/PCBZ とADRV9375-W/PCBZは、3G/4G スモール・セルと Massive MIMO を対象とする、内蔵 DPD を搭載した最初の広帯域 RF トランシーバAD9375 をご紹介するために設計された無線カードです。この無線カードは、無線ソリューションのデバイス評価とラピッド・プロトタイピング用のシングル 2x2 トランシーバ・プラットフォームを提供します。高効率スイッチャのみの電源ソリューションや高性能クロッキング・ソリューションなど、この無線カードの動作に必要なペリフェラルはすべてボードに搭載されています。また、DPD 評価用パッケージにはサード・パーティの PA 評価用カードも含まれています。
ADRV9375-N/PCBZ はADRV9371-N/PCBZと同じマッチング回路です。
ADRV9375-W/PCBZは ADRV9371-W/PCBZと同じマッチング回路です。
詳細についてはここをクリックしてください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADRV9375-N/PCBZ 無線カード
- SKY66297 パワー・アンプ(PA)評価用ボード
- 2 枚の 8GB SD カード
- 1 枚は Linux ドライバ および IIO スコープ用(AD-FMC-SDCARD)
- 1 枚は Windows ベースの GUI 用(ADRV9371-SDCARD)
- 追加部品は別売
- Xilinx ZC706 マザーボード(EK-Z7-ZC706-G)
- カプラ(Narda 4243-20 または Splitter、Mini-Circuits ZN3PD-622W-S+ など)
- 30 dB アッテネータ(Mini-Circuits BW-S30W20+ など)
- 6 dB アッテネータ(Mini-Circuits VAT-10W2+ など)
はじめに
使用方法を記載した評価用システム・ユーザー・ガイドをダウンロードしてご利用いただけます。評価用キットは、評価およびラピッド・プロトタイピング用の複数のソフトウェア・ドライバと、シミュレーションおよびフィルタ設計を支援する設計ツール・オプションを提供します。以下の「技術文書」セクションにあるビデオでは、当社のアプリケーション・エンジニアが設定手順をご紹介していますのでご覧ください。
関連資料
-
SDR Integrated Transceiver Design Resources2024/07/16
-
UG-992: AD9371/AD9375 System Development User Guide2017/08/02PDF11 M
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2025/05/18
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2025/05/18
-
Demo Video of AD9375 DPD Evaluation Platform2025/05/18
-
DPD を搭載する「AD9375」、その評価用プラットフォーム2024/12/12