サンプル & ホールド・アンプ
searchIcon
banner background image

サンプル & ホールド・アンプ

アナログ・デバイセズは、速度と精度を兼ね備えたサンプル&ホールド・アンプのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのサンプル&ホールド・アンプは、700nsで信号を収集し、その信号を0.01µV/µsのドループ率で保持することができます。これらのデバイスは、最大14ビットの精度を持ち、アパーチャ・ジッタと出力インピーダンスが低く、商用、産業用、軍用の温度範囲で利用できます。
アナログ・デバイセズは、速度と精度を兼ね備えたサンプル&ホールド・アンプのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのサンプル&ホールド・アンプは、700nsで信号を収集し、その信号を0.01µV/µsのドループ率で保持することができます。これらのデバイスは、最大14ビットの精度を持ち、アパーチャ・ジッタと出力インピーダンスが低く、商用、産業用、軍用の温度範囲で利用できます。
3