圧力センサー・フロント・エンド
圧力センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズの高精度圧力センサー・フロント・エンドは、10ビットから32ビットの分解能、最大16チャンネル数、最大250kSPSのスループットを持つアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を特長としています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズの多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、迅速な導入が可能なマルチチャンネル・ソリューションを提供します。シングル・エンド、差動、擬似差動入力をサポートする当社の流量計と圧力センサーのフロント・エンドは、次世代のエンド・システムに必要な高度な機能セットを提供します。
アナログ・デバイセズの高精度圧力センサー・フロント・エンドは、10ビットから32ビットの分解能、最大16チャンネル数、最大250kSPSのスループットを持つアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を特長としています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズの多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、迅速な導入が可能なマルチチャンネル・ソリューションを提供します。シングル・エンド、差動、擬似差動入力をサポートする当社の流量計と圧力センサーのフロント・エンドは、次世代のエンド・システムに必要な高度な機能セットを提供します。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}