磁気センサー・フロント・エンド
磁気センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、高精度、信頼性、堅牢性を目指して設計されたホール効果および可変磁気抵抗(VR)センサー・インターフェースを特長とする、磁気センシング・アプリケーション向けの高度なフロント・エンド・ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのホール効果センサー・フロント・エンドは、バルク・ホール・セル技術と高精度計装回路を集積し、温度ドリフトを低減し、柔軟で部品を最小限に抑えた設計を可能にします。MAX9924/MAX9927に代表されるVRセンサー・フロント・エンドは、要求の厳しい産業用および自動車用環境向けに、高速信号処理、強化されたノイズ耐性、正確な位相検出を提供し、過酷な高温条件下での速度や回転の検知に最適です。
アナログ・デバイセズは、高精度、信頼性、堅牢性を目指して設計されたホール効果および可変磁気抵抗(VR)センサー・インターフェースを特長とする、磁気センシング・アプリケーション向けの高度なフロント・エンド・ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのホール効果センサー・フロント・エンドは、バルク・ホール・セル技術と高精度計装回路を集積し、温度ドリフトを低減し、柔軟で部品を最小限に抑えた設計を可能にします。MAX9924/MAX9927に代表されるVRセンサー・フロント・エンドは、要求の厳しい産業用および自動車用環境向けに、高速信号処理、強化されたノイズ耐性、正確な位相検出を提供し、過酷な高温条件下での速度や回転の検知に最適です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}