電流検出アンプ
searchIcon
banner background image

電流検出アンプ

アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ループの誤差を最小限に抑えます。
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ループの誤差を最小限に抑えます。