コンパレータ
searchIcon
banner background image

コンパレータ

コンパレータは、2 つの電圧または電流など、測定値とリファレンス(基準)を比較するために使用し、結果としてデジタル信号を出力します。アナログ・デバイセズは、高速・低消費電力コンパレータを幅広く提供しており、これによって完備したソリューションを実現することができます。当社が提供するコンパレータは、現在市場最速のシリコン・ベースのコンパレータから、消費電力がわずか数マイクロアンペアの超低消費電力のCMOSコンパレータまで多種多様です。セレクション・ツールと設計ツールを使って、お客様のアプリケーションに最適なコンパレータを探すことができます。
コンパレータは、2 つの電圧または電流など、測定値とリファレンス(基準)を比較するために使用し、結果としてデジタル信号を出力します。アナログ・デバイセズは、高速・低消費電力コンパレータを幅広く提供しており、これによって完備したソリューションを実現することができます。当社が提供するコンパレータは、現在市場最速のシリコン・ベースのコンパレータから、消費電力がわずか数マイクロアンペアの超低消費電力のCMOSコンパレータまで多種多様です。セレクション・ツールと設計ツールを使って、お客様のアプリケーションに最適なコンパレータを探すことができます。